Fonction

Le parafoudre SURGYS G70 est conçu pour assurer la protection renforcée des réseaux monophasés et triphasés. Il agit contre les surtensions de manoeuvres industrielles et celles dues à la foudre.
Ce type de parafoudre est particulièrement recommandé en cas de risque élevé de foudre à proximité.

Conformité aux normes

NF EN 61643-11
IEC 61643-11

Références

SURGYS G70 est disponible dans 3 versions

Article Nombre de pôles Type de protection Type d'application Tension nominale Taille Select
49821720 2 Type 2 TN-IT 230 VAC 2 Modules
49821730 3 Type 2 TN-IT 400 VAC 3 Modules
49821740 4 Type 2 TN-IT 400 VAC 4 Modules

Avantages

Embase monobloc

Montage facilité.

Module débrochable

Maintenance rapide des modules en fin de vie.

Télésignalisation

Le contact de télésignalisation (débrochable), permet de remonter l’alarme vers une supervision.

Signalisation de fin de vie en face avant

Indication de fin de vie des composants internes.

  • PDF
    Surge protection SURGYS surge protection devices
    Sélectionner
  • PDF
    Protection contre les surtensions Parafoudres SURGYS
    Sélectionner
  • PDF
    SURGYS® G70 Parafoudre de type 2
    Sélectionner
  • PDF
    SURGYS® G70 Type 2 surge arrester
    Sélectionner
  • PDF
    SURGYS G & D_UE declaration
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.