Fonction

Le relais différentiel RESYS M40 s’associe à un appareil de coupure à déclenchement (coupure automatique de l’alimentation), et assure ainsi les fonctions de :
- protection contre les contacts indirects,
- limitation des courants de fuite à la terre.
Il assure également la surveillance préventive des installations électriques grâce à sa fonction de pré-alarme (configurable) ou lorsqu’il est utilisé en relais de signalisation.

Conformité aux normes

IEC 60755
IEC 60947-2
IEC 60664
IEC 61543 A1

Références

RESYS M40 est disponible dans 4 versions

Avantages

Entièrement configurable

- 2 relais à fonction configurable (alarme ou pré-alarme à 50 % IΔn).
- Réglage de IΔn de 0,03 à 30 A.
- Temporisation de 0 à 10 s.
- Sécurité positive ou négative configurable par l'utilisateur.
- Sélection du rapport de transformation du tore.

Précision de déclenchement par mesure TRMS

Améliore l'immunité aux déclenchements intempestifs.

Visualisation instantanée des courants de fuite permanents

Le bargraphe à LED permet d'afficher en temps réels les fluctuations des courants de fuite.

Boitier modulaire compact

De largeur 44 mm, le boîtier permet une intégration aisée dans des coffrets dédiés. Les boutons de réglage protégés par un capot plombable, ainsi que l’afficheur des alarmes disponibles directement sur la face avant de l’appareil.

Immunité renforcée aux perturbations CEM

L’appareil dispose d’une nouvelle électronique qui améliore la compatibilité électromagnétique.

  • PDF
    Differential protection RESYS
    Sélectionner
  • PDF
    RESYS P40-RESYS M40-RESYS N40_UK declaration
    Sélectionner
  • PDF
    RESYS-M40 - Relais différentiels type A
    Sélectionner
  • PDF
    RESYS M40 - Type A differential relays for motor load break
    Sélectionner
  • PDF
    RESYS M40 - RESYS N40_CCC certificate
    Sélectionner
  • RESYS M40 US=115/230VAC CAD 49413723

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.