Fonction

Le parafoudre SURGYS G40-FE est conçu pour assurer la protection de vos installations de distribution basse tension et de vos équipements électriques. Il agit contre les surtensions de manoeuvres industrielles et celles dues à la foudre.
Ce type de parafoudre est particulièrement recommandé en cas de risque d’impact direct de foudre, au niveau du TGBT comportant de l’électronique sensible aux surtensions.
NOUVEAU : Versions 4 P compatible schéma IT et TT.

Conformité aux normes

NF EN 61643-11
IEC 61643-11

Références

SURGYS G40-FE is available in 6 versions

Avantages

Recommandé en cas de risque d’impact direct de foudre

Grâce à son courant de choc Iimp (onde 10/350 μs) admissible de 15 kA, il est recommandé pour une utilisation en tête d’installation.

Technologie varistance / éclateur à gaz

Cette technologie garantit un niveau de protection optimisé (faible tension Up=1,5 kV) ainsi qu'une coordination type 1/type 2 renforcée.

Signalisation de fin de vie en face avant

Indication de fin de vie des composants internes.

Télésignalisation

Le contact de télésignalisation (débrochable) permet de remonter l'alarme vers une supervision.

Déconnecteur thermique

Le dispositif de déconnexion interne au parafoudre garantit une innocuité sur l’installation en cas de fin de vie.

  • PDF
    Protection contre les surtensions Parafoudres SURGYS
    Sélectionner
  • PDF
    Surge protection SURGYS surge protection devices
    Sélectionner
  • PDF
    Protection contre les surtensions Parafoudres SURGYS
    Sélectionner
  • PDF
    SURGYS® G40-FE Parafoudre de type 1 et 2
    Sélectionner
  • PDF
    SURGYS® G40-FE - Surge arrester- Type 1 and 2
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.