Points forts
Fonction
Les parafoudres SURGYS RS-3 sont conçus pour la protection contre les surtensions transitoires des équipements reliés aux réseaux de télécommunication et de transmission de données
Ces parafoudres doivent être installés sur un rail DIN symétrique et sont disponibles pour la plupart des lignes de transmission : tension de ligne 48 V, débit jusqu’à 10 Mbit/s. Ces produits sont constitués de 1 ou 2 paires avec un module débrochable pour un entretien aisé.
Conformité aux normes
NF EN 61643-21
IEC 61643-21
Références
SURGYS mA-3 est disponible dans 2 versions
| Article | Nombre de pôles | Type de protection | Type d'application | Tension nominale | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 49873420 | 1 | Low voltage | Industrial buses | 53 V | |
| 49873421 | 2 | Low voltage | Industrial buses | 53 V |
Avantages
Versions 1 paire ou 2 paires (modèle “x2”)
Ultra-compact en cas de besoin de protection multipaire.
Modules débrochables
Maintenance rapide des modules en fin de vie.
Signalisation de fin de vie
Cette signalisation est réalisée par l’interruption de la ligne.
Mise à la terre directe
Le raccordement à la terre se fait via clip de fixation rail DIN.
Protection en mode commun / mode différentiel
Une utilisation en mode différentiel apporte une efficacité de protection accrue.