Points forts
Fonction
Le DIRIS A60 est une centrale de mesure qui reprend l’intégralité des fonctions du DIRIS A-30. Il offre en plus l'enregistrement et la visualisation des évènements néfastes pour l'installation. Toutes ces informations peuvent être exploitées et analysées à distance à l’aide du logiciel Analysis gratuit et téléchargeable sur le site www.socomec.com.
Conformité aux normes
- IEC 61557-12
- IEC 62053-22 classe 0,5S
- IEC 62053-23 classe 2
- EN 50160
Références
DIRIS A60 est disponible en X versions
Article | Modèle | Application | Protocoles de communication | Ports de communication | Select |
---|---|---|---|---|---|
48250207 | A60 | Analysis | Optional Modbus RTU, TCP or Profibus | Optional RS485 or Ethernet |
Avantages
Facile d'utilisation
Grâce à son large écran rétro-éclairé mulit-affichage avec ses 6 touches d'accès direct, le DIRIS A60 est facile d'utilisation.
Détecte les erreurs de câblage
Le DIRIS A60 est pourvu d'une fonction de correction des erreurs du raccordement de TC.
Conforme à la IEC 61557-12
Référentiel pointu, la IEC 61557-12 est un dénominateur commun à l'ensemble des PMD (Performance Monitoring Devices). Respecter cette norme est l'assurance d'un haut niveau de performances tant sur les aspects métrologiques, que mécaniques et environnementaux (CEM, température, etc.).
Outils logiciels
- Module Ethernet avec fonction Webserver (option) : surveiller et exploiter les données à distance sans logiciel spécifique.
- Logiciel Analysis : analyser les données pour améliorer la fiabilité de votre installation électrique.
- Logiciel Easy Config: paraméter simplement et rapidement le DIRIS A60 sur PC;
Conforme à la norme EN 50160
Méthode de mesure des caractéristiques de la tension des réseaux électriques conforme aux exigences de la norme EN 50160.