Points forts
Fonction
Les COUNTIS E3x sont des compteurs d'énergie électrique modulaires, ils permettent la visualisation des puissances (kWh et kW) directement sur l'écran LCD rétro-éclairé. Ces appareils sont destinés au comptage des puissances triphasées et permettent un raccordement direct jusqu'à 100 A.
Les COUNTIS E3x sont totalement intégrés dans l'écosystème de monitoring SOCOMEC (Webview, écrans, passerelles, logiciel de configuration...).
Les COUNTIS E32, E34 et E36 disposent en plus de la certification MID.
Conformité aux normes
IEC 62053-21 classe 1
- IEC 62053-31
- IEC 62053-11
- EN 50470-1
- EN 50470-3
Références
COUNTIS E3x est disponible en X versions
Article | Modèle | Application | Type | Ports de communication | Select |
---|---|---|---|---|---|
48503005 | E30 | Metering | 3PH up to 100A | ||
48503006 | E31 | Metering | 3PH up to 100A, double-tariff | ||
48503007 | E32 | Metering | 3PH up to 100A, MID | ||
48503012 | E33 | Metering | 3PH up to 100A | RS485 | |
48503013 | E34 | Metering | 3PH up to 100A, MID | RS485 | |
48503025 | E35 | Metering | 3PH up to 100A | M-BUS | |
48503026 | E36 | Metering | 3PH up to 100A, MID | M-BUS |
Avantages
Connectivité multiple
Les COUNTIS E3x sont dotés soit d'une sortie impulsions, soit d'une sortie communication RS485 MODBUS ou M-BUS.
Certifié MID Module B+D
Les appareils sont protégés contre les inversions phase/neutre et détectent les erreurs de câblage. L'installation et la mise en service sont simplifiées, ce qui réduit les coûts et garantit le bon fonctionnement des appareils.
Multi-mesure et courbes de charge
Les COUNTIS E sont conformes à la directive MID, ils garantissent la précision et la fiabilité du comptage, ces éléments sont obligatoires dans les applications de refacturation de l'énergie. La certification "module B+D" atteste du contrôle de la conception et du procédé de fabrication des produits par un laboratoire externe.
Ecosystème Socomec de monitoring : logiciels d’exploitation, afficheurs déportés
Visualisation des valeurs électriques (I, U, V, P, Q, S, PF) et de la courbe de charge sur une durée de 7 jours via la communication.