Fonction

Le DIRIS A-41 est une centrale de mesure qui metà disposition de l’utilisateur toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les projets d’efficacité énergétique et assurer la surveillance de la distribution électrique.
Toutes ces informations peuvent être exploitées et analysées à distance à l’aide des logiciels d’efficacité énergétique.

Conformité aux normes

IEC 61557-12
IEC 62053-22 classe 0.5 S
IEC 62053-23 classe 2
UL

Références

DIRIS A-41 est disponible en X versions

Avantages

Facile d'utilisation

Grâce à son large écran rétro-éclairé multi-affichage avec ses 6 touches d'accès direct, le DIRIS A-41 est facile d'utilisation.

Détecte les erreurs de câblage

Le DIRIS A-41 est pourvu d'une fonction de correction des erreurs de raccordement des TC.

Personnalisable

Le DIRIS A-41 peut être équipé de modules additionnels, offrant à son utilisateur une flexibilité appréciable durant toute la durée de vie du produit. Des modules de communication et d’entrée/sorties numériques ou analogiques additionnels peuvent venir compléter ses fonctionnalités.

Conforme à la IEC 61557-12

Norme de référence pour les PMD (Performance Metering & Monitoring Devices), la norme IEC 61557-12 garantit les performances et l'adéquation de la centrale de mesure aux conditions environnementales propres aux applications industrielles et tertiaires.

Documentation

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.