Points forts
Fonction
Les COUNTIS E1x sont des compteurs d'énergie électrique modulaires, ils permettent la visualisation des puissances kWh, kVArh et kVA et autres mesures directement sur l'écran LCD rétro-éclairé. Ces appareils sont destinés au comptage de puissance des utilisations monophasées avec un raccordement direct jusqu'à 80 A.
Les COUNTIS E1x sont totalement intégrés dans l'écosystème de monitoring SOCOMEC (Webview, écrans, passerelles, logiciel de configuration...).
Conformité aux normes
IEC 62053-21 classe 1
- IEC 62053-23 classe 2
- IEC 62053-31
- IEC 62052-11
- EN 50470-1
- EN 50470-3
Références
COUNTIS E1x est disponible en X versions
Article | Modèle | Application | Type | Protocoles de communication | Ports de communication | Select |
---|---|---|---|---|---|---|
48503060 | E11 | Metering | 1PH up to 80A, double-tariff | |||
48503061 | E12 | Metering | 1PH up to 80A, MID, double-tariff | |||
48503043 | E13 | Metering | 1PH up to 80A | MODBUS | ||
48503044 | E14 | Metering | 1PH up to 80A, MID | MODBUS | ||
48503045 | E15 | Metering | 1PH up to 80A | M-BUS | ||
48503046 | E16 | Metering | 1PH up to 80A, MID | M-BUS | ||
48503047 | E17 | Metering | 1PH up to 80A | Ethernet | ||
48503048 | E18 | Metering | 1PH up to 80A, MID | Ethernet |
Avantages
Connectivité multiple
Les COUNTIS E1x sont dotés soit d'une sortie impulsions, soit d'une sortie communication RS485 (MODBUS), M-Bus ou Ethernet Modbus TCP.
Multi-tarif
Permet d'attribuer le comptage de l'énergie à différents créneaux horaires (toutes les heures, heures creuses) ou différentes sources (normale, remplacement) pour un suivi précis de la consommation énergétique.
Certifié MID Module B+D
Les COUNTIS E sont conformes à la directive MID, ils garantissent la précision et la fiabilité du comptage, ces éléments sont obligatoires dans les applications de refacturation d'énergie. La certification « module B+D » atteste du contrôle de la conception et du process de fabrication des appareils par un laboratoire externe.
Ecosystème Socomec de monitoring : logiciels d’exploitation, afficheurs déportés
Compatibilité native avec les systèmes de gestion de l'énergie et les passerelles Socomec (Webview, écrans, passerelles...).