Points forts
Fonction
Le DIRIS A-30 est une centrale de mesure qui met à disposition de l’utilisateur toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les projets d’efficacité énergétique et assurer la surveillance de la distribution électrique.
Toutes ces informations peuvent être exploitées et analysées à distance à l’aide des logiciels d’efficacité énergétique.
Conformité aux normes
IEC 61557-12
IEC 62053-22 classe 0.5 S
IEC 62053-23 classe 2
UL
Références
DIRIS A-30 est disponible en X versions
Article | Modèle | Application | Protocoles de communication | Ports de communication | Type | Select |
---|---|---|---|---|---|---|
48250403 | A-30 | Analysis | Optional Modbus RTU, TCP or Profibus | Optional RS485 or Ethernet | ||
48250405 | A-30 | Analysis | Optional Modbus RTU, TCP or Profibus | Optional RS485 or Ethernet | 12-48VDC | |
48250403-48 | A-30 |
Avantages
Facile d'utilisation
Grâce à son large écran rétro-éclairé multi-affichage avec ses 6 touches d'accès direct, le DIRIS A-30 est facile d'utilisation.
Détecte les erreurs de câblage
Le DIRIS A-30 est pourvu d’une fonction de correction des erreurs de raccordement des TC.
Personnalisable
Le DIRIS A-30 peut être équipé de modules additionnels, offrant à son utilisateur une flexibilité durant toute la durée de vie du produit. Des modules de communication et d’entrée/sorties numériques ou analogiques additionnels peuvent venir compléter ses fonctionnalités.
Conforme à la IEC 61557-12
Norme de référence pour les PMD (Performance Metering & Monitoring Devices), la norme IEC 61557-12 garantit les performances et l'adéquation de la centrale de mesure aux conditions environnementales propres aux applications industrielles et tertiaires.