Fonction

Le COUNTIS E5x est un compteur d’énergie électrique active et réactive encastrable destiné aux réseaux triphasés. Il permet un raccordement via TC jusqu’à 6000 A.
Les COUNTIS E5x sont totalement intégrés dans l'écosystème de monitoring SOCOMEC (Webview, écrans, passerelles, logiciel de configuration...)
Le rapport des TC est configurable par l’utilisateur à partir du clavier et de l’afficheur.

Conformité aux normes

IEC 62053-23 classe 2
IEC 62053-22 classe 0,5S
IEC 61557-12

Références

COUNTIS E5x est disponible en X versions

Article Modèle Application Type Ports de communication Select
48503010 E50 Metering 3PH CT/5A
48503011 E53 Metering 3PH CT/5A RS485

Avantages

Connectivité multiple

Pour permettre de centraliser simplement les consommations, les COUNTIS E5x sont dotés, soit d’une sortie impulsions, soit d’une sortie communication RS485 MODBUS.

Large écran rétroéclairé

Le COUNTIS E5x est protégé contre les inversions phase/neutre et dispose d’une fonction de test intégrée qui détecte les erreurs de câblage. Les erreurs d’installation peuvent être corrigées sans refaire les raccordements. L'installation et la mise en service sont simplifiées, ce qui réduit les coûts et garantit le bon fonctionnement de l'appareil.

Lecture directe de la multimesure et du comptage

Grâce à son écran multi-affichage et à ses touches d’accès direct, les COUNTIS E5x sont faciles à utiliser. Ils permettent une lecture directe des consommations et d’un maximum de grandeurs électriques : I, U, V, S, FP, etc.

Lecture directe de la multimesure et du comptage

Multimesure :
- Courants : instantanés : I1, I2, I3
- Tensions : instantanées : V1, V2, V3, U12, U23, U31
- Puissance : instantanée 3P, 3Q, 3S, moyenne maximale : 3P
- Facteur de puissance : instantané : 3PF
Comptage :
- Énergie active : ± kWh
- Énergie réactive : ± kvarh
- Énergie apparente : kVAh

Ecosystème Socomec de monitoring : logiciels d’exploitation, afficheurs déportés

Compatibilité native avec les systèmes de gestion de l'énergie et les passerelles Socomec (Webview, écrans, passerelles...).

Documentation

Assistance

331F85EE-06C9-4809-9910-162B465D771A Created with sketchtool.

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

F3AF315C-0799-42F2-AF18-B1B77756CAE4 Created with sketchtool.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.