Points forts
Fonction
Le DIRIS B est une centrale de mesure au format modulaire communiquant en RS485. Ses 4 entrées courant indépendantes RJ12 permettent de gérer plusieurs types et nombre de départs : par exemple, 4 charges monophasées ou 1 charge triphasée + 1 charge monophasée.
Le DIRIS B s'associe à des capteurs de courant (connexion RJ12) adaptés à tout type d'installation : capteur de courant fermé TE, ouvrant TR/iTR, flexible TF.
Conformité aux normes
IEC 61557-12
UL 61010 Guide PICQ Fichier E257746
ANSI C12.20
EN 50160
Références
DIRIS B est disponible en X versions
Article | Modèle | Application | Type | Protocoles de communication | Ports de communication | Select |
---|---|---|---|---|---|---|
48290010 | B-10 | Metering | Power Monitoring Device | Modbus RTU | RS485 | |
48290000 | B-30 | Analysis | Power Monitoring Device | Modbus RTU | RS485 |
Avantages
Plug & Play
Le câble RJ12 permet un raccordement rapide, facile et fiable et empêche les erreurs de câblage. L'adressage et la
configuration automatiques du produit (adresse de communication, type de charge, type et rapport du capteur) facilitent la mise en œuvre et permettent un gain de temps.
Classe 0,5 conformément à la norme CEI 61557-12
- Classe 0.2 pour la centrale de mesure seule.
- Classe 0.5 pour la chaîne de mesure globale de 2 à 120 % du courant nominal (en association avec les capteurs de courant TE/iTR/TF).
Multi-circuits
4 entrées de mesure courant permettent une configuration multidépart afin d’optimiser le nombre de centrales de mesure par installation.
Communication
Le DIRIS B peut être associé :
- à un écran déporté DIRIS D-30 pour l'affichage des données de mesure et de comptage,
- aux passerelles DIRIS Digiware M-50/M-70 pour une centralisation et une communication des données via Ethernet. La passerelle M-70 embarque également un serveur web WEBVIEW-M pour la visualisation à distance des données de mesure,
- à des modules options de communication (second port RS485, PROFIBUS DP). Des modules avec entrées/sorties numériques ou analogiques, ainsi qu'avec entrées températures peuvent également être associés.