Points forts
Fonction
Les COUNTIS E4x sont des compteurs d'énergie électrique modulaires, ils permettent la visualisation des puissances kWh, kVArh, kVA et autres mesures directement sur l'écran LCD rétro-éclairé. Ces appareils sont destinés au comptage des puissances triphasées avec raccordement via TC, ils sont adaptés pour les applications jusqu'à 12000 A.
Les COUNTIS E4x sont totalement intégrés dans l'écosystème de monitoring SOCOMEC (Webview, écrans, passerelles, logiciel de configuration...).
Les COUNTIS E42, E44, E46 et E48 disposent de la certification MID.
Conformité aux normes
- IEC 62053-21 classe 1
- IEC 62053-23 classe 2
- IEC 62053-31
IEC 62053-11
- EN 50470-1
- EN 50470-3
Références
COUNTIS E4x est disponible en X versions
Article | Modèle | Application | Type | Ports de communication | Protocoles de communication | Select |
---|---|---|---|---|---|---|
48503063 | E41 | Metering | 3PH CT/5A, double-tariff | |||
48503064 | E42 | Metering | 3PH CT/5A, MID, double-tariff | |||
48503065 | E43 | Metering | 3PH CT/5A | MODBUS | ||
48503066 | E44 | Metering | 3PH CT/5A, MID | MODBUS | ||
48503067 | E45 | Metering | 3PH CT/5A | EN 13757-2 | M-BUS | |
48503068 | E46 | Metering | 3PH CT/5A, MID | EN 13757-2 | M-BUS | |
48503056 | E47 | Metering | 3PH CT/5A | Ethernet | ||
48503057 | E48 | Metering | 3PH CT/5A, MID | Ethernet |
Avantages
Connectivité multiple
Les COUNTIS E4x sont dotés soit d’une ou de deux sortie(s) impulsions, soit d'une sortie communication RS485 (MODBUS), M-BUS ou Ethernet Modbus TCP.
Certifié MID Module B+D
Les COUNTIS E sont conformes à la directive MID, ils garantissent la précision et la fiabilité du comptage, ces éléments sont obligatoires dans les applications de refacturation de l'énergie. La certification « module B+D » atteste du contrôle de la conception et du process de fabrication des appareils par un laboratoire externe.
Multi-mesure et courbes de charge
La fonction bidirectionnel permet de compter l'énergie à la fois consommée et produite.
Visualisation des valeurs électriques (I, U, V, P, Q, S, PF) et de la courbe de charge sur une durée de 7 jours via la communication.
Ecosystème Socomec de monitoring : logiciels d’exploitation, afficheurs déportés
Compatibilité native avec les systèmes de gestion de l'énergie et les passerelles Socomec (Webview, écrans, passerelles...).
Multi-tarif
Permet d'attribuer le comptage de l'énergie à différents créneaux horaires (toutes les heures, heures creuses) ou différentes sources (normale, remplacement) pour un suivi précis de la consommation énergétique.