Points forts
Fonction
Les COUNTIS ECix sont des concentrateurs d'impulsions multifluides communicant via une liaison RS485
protocole MODBUS.
Ils permettent de collecter et de stocker les impulsions émanant des compteurs d'eau, de gaz, d'air comprimé, d'électricité ou, dans le cas de l'appareil COUNTIS ECi3, de gérer les informations de capteurs analogiques (luminosité, température, vent…). Toutes les informations, à savoir, compteurs totalisateurs et partiels, courbes de puissance (concernant toutes les entrées TOR et analogiques) peuvent être centralisées via la liaison RS485 protocole MODBUS.
Références
COUNTIS ECix est disponible en X versions
Article | Modèle | Application | Type | Select |
---|---|---|---|---|
48530000 | ECi2 | Metering | without analog input | |
48530001 | ECi3 | Metering | with analog input |
Avantages
Jusqu'à 7 capteurs multi-usage et 2 capteurs analogiques
- 7 entrées numériques + 2 entrées analogiques.
- Comptage total, partiel et programmable (jour, semaine, mois, année).
Courbes de charge
Les courbes de puissance sont disponibles pour chacune des 7 entrées TOR.
Un historique des valeurs moyennes est disponible pour les 2 entrées analogiques (ECi3).
Communication RS485 MODBUS
- Centralisation et transmission des impulsions et des données analogiques vers un superviseur.
- Configuration de COUNTIS ECi à distance.
Personnalisation maximale
- Choix de l’unité de comptage : kWh, m3, litres.
- Choix de la devise : €, K€, £, $.
Vous pouvez visualiser les valeurs dans l'unité de votre choix et ainsi calculer directement les coûts des énergies.