Fonction

Les DATALOG H80 et H81 sont des dataloggers industriels dotés d'une grande capacité de stockage des données, permettant de :
- centraliser plusieurs systèmes de mesure SOCOMEC avec une connexion Ethernet,
- sécuriser et stocker localement des données de mesure,
- transmettre des données au logiciel de gestion de l'énergie et des bâtiments, en les exportant automatiquement et cycliquement vers des serveurs distants via des protocoles sécurisés FTPS ou HTTPS,
- utiliser un réseau Ethernet local ou des réseaux 4G.

Conformité aux normes

IEC 62974-1
CE
FCC

Avantages

Installation facilitée

- Fixation sur rail DIN.
- Compact.
- Dimensionnés pour des environnements industriels.
- Configuration complète via le serveur Web intégré.
- Détection automatique des compteurs et des dispositifs de surveillance de l'énergie de SOCOMEC.

Connectés

- Export automatique (journalier, hebdomadaire, etc.) des données, comme les index d'énergie, les courbes de charge et les historiques vers des serveurs distants (FTPS, HTTPS).
- Notifications en cas d'alarme sur un appareil connecté.
- Communication 4G pour les applications sans réseau Ethernet.

Fonctions avancées

- La mémoire de 64 Go permet de stocker les mesures des appareils connectés pendant plusieurs années.
- Compatible avec des équipements Modbus tiers.
- Version avec logiciel de management d'énergie intégré WEBVIEW-L.

Cybersécurité

- Protocoles de communication sécurisés afin de garantir la confidentialité des données (HTTPS, FTPS, SMTPS).
- Politique de sécurité personnalisée : vous pouvez désactiver des ports, des services et des protocoles qui ne sont pas indispensables pour votre application, afin de réduire l'exposition aux cyber attaques.
- Politique de mot de passe robuste, afin d'éviter l'altération du système de gestion de l'énergie par des utilisateurs non autorisés.

  • PDF
    Paramétrage du serveur FTP et FTPS avec le logiciel de WEBVIEW
    Sélectionner
  • PDF
    Configure the FTP and FTPS server with WEBVIEW software
    Sélectionner
  • PDF
    DATALOG H Dataloggers
    Sélectionner
  • PDF
    DATALOG H - Dataloggers with Ethernet or 4G communication
    Sélectionner
  • PDF
    DATALOG H - Dataloggers avec Ethernet ou communication 4G
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.