Fonction

Le DIRIS A-40 est une centrale de mesure(PMD) au format 96 x 96 prévue pour un montage sur porte. Il est destiné à la mesure,la surveillance et la gestion de l’énergie électrique.
Le DIRIS A-40 fournit de nombreuses fonctions de mesure de tension, de courant, de puissance, d’énergie et de qualitmétrie.
Il permet l’analyse d’une charge monophasée ou triphasée.

Conformité aux normes

IEC 61557-12
EN 50160
UL61010 E257746

Références

DIRIS A-40 is available in 3 versions

Article Modèle Application Type Protocoles de communication Ports de communication Select
48250500 A40 Analysis 3 inputs/2 outputs Modbus RS485
48250501 A40 Analysis 3 inputs/2 outputs Modbus RS485 + Ethernet
48250502 A40 Analysis 3 inputs/2 outputs Profibus Profibus DP

Avantages

Configuration assistée

L’assistant à la configuration guide l’utilisateur pas à pas, détecte et corrige les erreurs de configuration. Le temps de mise en service est divisé par 2 pour un résultat toujours plus fiable.

Intégration facilitée

Les trois technologies de capteurs de courant fermés, ouvrants et flexibles (TE, TF & TF) répondent à toutes les contraintes d’intégration des applications neuves ou existantes.

Connecté au cloud

La gamme est composée de produits connectés IoT ready permettant l’export automatique des données pour une exploitation à distance sans limite de temps, de distance et de stockage.

Conformité IEC 61557-12

Norme de référence pour les PMD (Performance metering & monitoring devices), la norme IEC 61557-12 garantit les performances et l’adéquation de la centrale de mesure aux conditions environnementales propres aux applications industrielles et tertiaires.

Applications

  • Centre de données – Disponibilité des infrastructures de télécommunications
  • Industrie – Disponibilité des processus industriels
  • Industrie – Qualité de l'alimentation électrique et surveillance énergétique
  • Bâtiment – Disponibilité des équipements de sécurité incendie
  • Bâtiment – Comptage et sous-comptage

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus
  • DIRIS A-40-1-BTL
  • Upgrade Note A-40
  • DIRIS A-40 2
  • PDF
    CVE-2026-2491 - DIRIS A-40 1.8.1 - CVSS6.3
    Sélectionner
  • PDF
    Multifunction meters DIRIS
    Sélectionner
  • PDF
    Paramétrage du serveur FTP et FTPS avec le logiciel de WEBVIEW
    Sélectionner
  • PDF
    Configure the FTP and FTPS server with WEBVIEW software
    Sélectionner
  • PDF
    Centrales de mesure DIRIS A
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A & B (with DIRIS B10-L LoRaWAN)
    Sélectionner
  • DIRIS A-40 - CCTP
  • PDF
    DIRIS A & DIRIS B - Centrales de mesure multifonctions
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A-40 Power Monitoring Device - PMD
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A-x0 Multifunction Meter PMD_UK declaration
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A-x0 Multifunction Meter PMD_UE declaration
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A & DIRIS B Power Metering and Monitoring Devices
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A-40 - Centrale de mesure multifonction - PMD
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A-40 - Multi-function meters PMD
    Sélectionner
  • PDF
    WEBVIEW - Logiciel intégré pour la surveillance et la gestion énergétique
    Sélectionner
  • PDF
    WEBVIEW Embedded software for power monitoring and energy management up to 200 devices
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A-40 - Multifunction measuring unit - PMD
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.