Points forts
Fonction
Les COUNTIS E0x sont des compteurs d'énergie électrique modulaires, ils permettent la visualisation des puissances kWh et kVArh et autres mesures directement sur l'écran LCD rétro-éclairé. Ces appareils permettent un raccordement direct jusqu'à 40 A.
Les COUNTIS E0x sont totalement intégrés dans l'écosystème de monitoring SOCOMEC (Webview, écrans, passerelles, logiciel de configuration...).
Les COUNTIS E02, E04 et E06 disposent de la certification MID.
Conformité aux normes
IEC 62053-21 classe 1
IEC 62053-23 classe 2
IEC 62053-31
IEC 62052-11
EN 50470-1
EN 50470-3
Références
COUNTIS E0x est disponible en X versions
Article | Modèle | Application | Type | Protocoles de communication | Ports de communication | Select |
---|---|---|---|---|---|---|
48503058 | E00 | Metering | 1PH up to 40A | |||
48503059 | E02 | Metering | 1PH up to 40A, MID | |||
48503039 | E03 | Metering | 1PH up to 40A | MODBUS | ||
48503040 | E04 | Metering | 1PH up to 40A, MID | MODBUS | ||
48503041 | E05 | Metering | 1PH up to 40A | M-BUS | ||
48503042 | E06 | Metering | 1PH up to 40A, MID | M-BUS |
Avantages
Compacité
1 module de large seulement.
Connectivité multiple
Les COUNTIS E0x sont dotés soit d’une sortie impulsions, soit d'une sortie communication RS485 (MODBUS) ou M-BUS.
La sortie impulsions permet de communiquer la consommation en kWh à un système distant (PC/BMS) afin de pouvoir l'exploiter à des fins de facturation, d'économie d'énergie ou de gestion des coûts de l'énergie.
Certifié MID Module B+D
Les COUNTIS E sont conformes à la directive MID, ils garantissent la précision et la fiabilité du comptage, ces éléments sont obligatoires dans les applications de refacturation de l’énergie. La certification « module B+D » atteste du contrôle de la conception et duprocess de fabrication des appareils par un laboratoire externe.
Ecosystème Socomec de monitoring : logiciels d’exploitation, afficheurs déportés
Compatibilité native avec les systèmes de gestion de l'énergie et les passerelles Socomec (Webview, écrans, passerelles...).