Coupure et sectionnement SIRCO M Interrupteurs-sectionneurs universels - de 16 à 125 A SIRCO M sous coffret polycarbonate Interrupteur-sectionneur sous coffret - de 16 à 100 A SIRCO M sous coffret tôle inox Interrupteur-sectionneur sous coffret métallique - de 32 à 100 A SIRCO MV Interrupteurs-sectionneurs universels - de 100 à 160 A SIRCO Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie - de 125 à 5000 A SIRCO sous coffret polyester Interrupteur-sectionneur sous coffret isolant - de 160 à 630 A SIRCO AC Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie - de 200 à 4000 A SIDER Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie - à coupure visible de 125 à 3150 A COMO Interrupteurs-sectionneurs compacts - de 30 à 63 A COMO sous coffret polycarbonate Interrupteur-sectionneur sous coffret isolant - de 20 à 125 A SIRCO UL 98 Interrupteurs-sectionneurs non fusibles aux normes UL et CSA - de 100 à 1200 A SIRCO MOT AT Interrupteurs-sectionneurs manœuvrés à distance - de 125 à 3200 A SIRCO MC PV IEC 60947-3 Interrupteurs-sectionneurs photovoltaïques - de 25 à 40 A, jusqu'à 1000 VDC SIRCO PV IEC 60947-3 Interrupteurs-sectionneurs photovoltaïques - de 100 à 3200 A et jusqu’à 1500 VDC INOSYS DC UL Interrupteurs-sectionneurs pour applications DC et PV - de 100 à 1200 A et jusqu'à 1500 VDC SIRCO PV UL98B Interrupteurs-sectionneurs pour applications DC et PV - de 100 à 2000 A, jusqu'à 1500 VDC INOSYS LBS DC Interrupteurs-sectionneurs pour applications DC et PV - de 160 à 1600 A, jusqu'à 2000 VDC Coffrets de sécurité en tôle ATEX Coffrets de sécurité pour atmosphères explosives - de 50 à 630 A Pagination 1 2 › Next ›