Fonction
Les SIRCO sont des interrupteurs-sectionneurs multipolaires manuels.
Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité.
Les SIRCO sont destinées aux circuits électriques basse tension 415 VAC et DC.
Conformité aux normes
IEC 60947-3
Références
SIRCO est disponible en 74 versions
Avantages
Fiabilité et performance
La conception éprouvée de la double coupure par pôle basée sur un système à glissement confère une durabilité et une tenue au courtcircuit importante.
Sécurité des biens et des personnes
L’indication de position est directement sur le barreau accueillant les contacts mobiles assurant une indication en toutes circonstances.
L’utilisation de polyester chargé en fibre de verre confère aux SIRCO de hautes capacités de résistance aussi bien thermique que mécanique.
Simplicité
Une gamme d’accessoires communs adaptés à tous les types d’applications :
- Une simplicité de montage.
- Gestion simplifiée des stocks et réduction des coûts de stockage.
Montage facile
La conception des plages permet le raccordement de tous types de conducteurs (câbles, barres de cuivre) :
- Distance suffisante entre les plages pour faciliter les raccordements.
- Raccordement jusqu’à 6 x 185 mm².
- Des accessoires de connexion qui facilitent le raccordement à plat et sur chant.
Applications
- Centre de données – Disponibilité des serveurs
- Centre de données – Disponibilité du refroidissement de précision
- Centre de données – Alimentation électrique par busway et dérivation
- Industrie – Disponibilité des processus industriels
- Bâtiment – Disponibilité de l'infrastructure informatique