Fonction

Les interrupteurs-sectionneurs SIRCO sont des interrupteur à usage sévère qui assurent la coupure et la fermeture en charge et off load, et le sectionnement de sécurité.

Conformité aux normes

UL 98
- CSA 22.2#4, Classe 4652-04
IEC 60947-3

Avantages

Fiabilité et performance

La double coupure par pôle, rendue possible grâce à son système à glissement, est une conception éprouvée qui offre une durabilité et une tenue aux courts-circuits très élevées. Performance de coupure améliorée grâce à une ouverture et une fermeture rapides.

Sécurité des biens et des personnes

L’indicateur de position est situé directement sur le mécanisme de contacts à barre coulissante pour pouvoir le consulter dans toutes les circonstances.
L’utilisation de polyester chargé en fibre de verre confère aux SIRCO de hautes capacités de résistance aussi bien thermique que mécanique.

Simplicité

La standardisation des accessoires communs SIRCO AC permet :

- Montage simple.
- Réduction de la gestion des stocks et des coûts de stockage.

Facile à installer

Les plages extérieures permettent une mise en œuvre confortable grâce à :

- Une bonne implantation des entraxes (jusqu’à 120 mm).
- Raccordement jusqu’à 6 x 185 mm².
- Accessoires de connexion qui facilitent les raccordements à plat et sur champ.

Documentation

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.