Fonction

Les SIRCO AC sont des interrupteurs-sectionneurs multipolaires manuels ou motorisés.
Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité.
Les SIRCO AC sont destinés aux applications sévères jusqu’à 690 VAC - AC 23.

Conformité aux normes

IEC 60947-3

Références

SIRCO AC est disponible en X versions

Article Type Calibre [A] Nombre de pôles Taille du boitier Type de commande Tension nominale Select
26AC3020 Commande frontale 200 3 B4a Direct : B2, J1 / External : S2 690 VAC
26AC4020 Commande frontale 200 4 B4a Direct : B2, J1 / External : S2 690 VAC
26AC3025 Commande frontale 250 3 B4a Direct : B2, J1 / External : S2 690 VAC
26AC4025 Commande frontale 250 4 B4a Direct : B2, J1 / External : S2 690 VAC
26AC3031 Commande frontale 315 3 B4b Direct : B2, J1 / External : S2 690 VAC
26AC4031 Commande frontale 315 4 B4b Direct : B2, J1 / External : S2 690 VAC
26AC3040 Commande frontale 400 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 690 VAC
26AC4040 Commande frontale 400 4 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 690 VAC
26AC3050 Commande frontale 500 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 690 VAC
26AC4050 Commande frontale 500 4 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 690 VAC
26AC3063 Commande frontale 630 3 B6 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC3064 Commande frontale 630 3 B6 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC4063 Commande frontale 630 4 B6 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC4064 Commande frontale 630 4 B6 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC3080 Commande frontale 800 3 B6 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC4080 Commande frontale 800 4 B6 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC3100 Commande frontale 1000 3 B6 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC4100 Commande frontale 1000 4 B6 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC3120 Commande frontale 1250 3 B6 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC3121 Commande frontale 1250 3 B7 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC4120 Commande frontale 1250 4 B6 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC4121 Commande frontale 1250 4 B7 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC3160 Commande frontale 1600 3 B7 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC4160 Commande frontale 1600 4 B7 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC3200 Commande frontale 2000 3 B8 Direct : S5 / External : S5 690 VAC
26AC4200 Commande frontale 2000 4 B8 Direct : S5 / External : S5 690 VAC

Avantages

Fiabilité et perfomance

La conception éprouvée de la double coupure par pôle basée sur un système à glissement confère une durabilité et une tenue au courtcircuit importante. L’ouverture rapide et la fermeture brusque associée à des chambres de coupure pour les SIRCO AC permet des performances de coupure élevée.

Sécurité des biens et des personnes

L’indication de position est directement sur le barreau accueillant les contacts mobiles assurant une indication en toutes circonstances.
L’utilisation de polyester chargé en fibre de verre confère aux SIRCO AC de hautes capacités de résistance aussi bien thermique que mécanique.

Simplicité

Une gamme d’accessoires communs adaptés à tous les types d’applications :
- Une simplicité de montage.
- Gestion simplifiée des stocks et réduction des coûts de stockage.

Montage facile

La conception des plages permet le raccordement de tous types de conducteurs (câbles, barres de cuivre) :
- Distance suffisante entre les plages pour faciliter les raccordements.
- Un raccordement jusqu’à 6x185 mm².
- Des accessoires de connexion qui facilitent le raccordement à plat ou sur chant.

  • PDF
    SIRCO - Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d'énergie
    Sélectionner
  • PDF
    Interrupteurs-sectionneurs
    Sélectionner
  • PDF
    Load break switches
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO - Load break switches for power distribution
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO AC 3&4p 125A to 2500A_PEP
    Sélectionner
  • SIRCO AC 3X200A 1000VAC CAD 26A13020
  • SIRCO AC 3X400A 1000VAC CAD 26A13040
  • SIRCO AC 4X200A 1000VAC CAD 26A14020
  • SIRCO AC 4X400A 1000VAC CAD 26A14040
  • SIRCO AC CD 3X400A F CAD 26AC3039
  • SIRCO AC CD 4X400A F CAD 26AC4039
  • SIRCO AC 3X200A F 690Vac CAD 26AC3020
  • SIRCO AC 3X250A F 690Vac CAD 26AC3025
  • SIRCO AC 3X315A F 690Vac CAD 26AC3031
  • SIRCO AC 3X400A F 690Vac CAD 26AC3040
  • SIRCO AC 3X500A F 690Vac CAD 26AC3050
  • SIRCO AC 3X630A F 690Vac CAD 26AC3063
  • SIRCO AC 3X630A F 690Vac CAD 26AC3064
  • SIRCO AC 3X800A F 690Vac CAD 26AC3080
  • SIRCO AC CD 3X1250A F 690Vac CAD 26AC3120

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.