Points forts
Fonction
Les coffrets ATEX équipés d’interrupteurs SOCOMEC assurent la coupure d’urgence, la coupure pour entretien mécanique et le sectionnement de sécurité à proximité de tout circuit terminal basse tension en zone à risque d’explosion.
Conformité aux normes
IEC 60204-1
IEC 61439-2
IEC 60947-3
IEC 60364
Directive ATEX 2014/34/UE
Références
ATEX steel safety enclosures is available in 14 versions
| Article | Type | Calibre [A] | Nombre de pôles | Type de commande | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 3V413005 | Steel safety enclosure | 50 | 3 | Side | |
| 3V414005 | Steel safety enclosure | 50 | 4 | Side | |
| 3V413008 | Steel safety enclosure | 80 | 3 | Side | |
| 3V414008 | Steel safety enclosure | 80 | 4 | Side | |
| 3V416008 | Steel safety enclosure | 80 | 6 | Side | |
| 3V513012 | Steel safety enclosure | 125 | 3 | Side | |
| 3V514012 | Steel safety enclosure | 125 | 4 | Side | |
| 3V516020 | Steel safety enclosure | 160 | 6 | Side | |
| 3V513020 | Steel safety enclosure | 200 | 3 | Side | |
| 3V514020 | Steel safety enclosure | 200 | 4 | Side | |
| 3V513040 | Steel safety enclosure | 400 | 3 | Side | |
| 3V514040 | Steel safety enclosure | 400 | 4 | Side | |
| 3V513063 | Steel safety enclosure | 630 | 3 | Side | |
| 3V514063 | Steel safety enclosure | 630 | 4 | Side |
Avantages
Sécurisation des interventions
- Coupure visible et pleinement apparente avec voyant mécanique pour une meilleure lecture de la position des contacts.
- Double système de verrouillage empêchant l'ouverture de la porte du coffret avec l'interrupteur fermé et la fermeture de l'interrupteur avec la porte ouverte.
- Triple cadenassage de la poignée en position ouverte.
- Protection des opérateurs contre les mises en route intempestives des machines.
- Simplicité d'exploitation sans risque d'erreur pour les opérateurs non-électriciens.
- Sécurité maximale des interventions pour tous les types d'opérations d'entretien simple, mécanique et électrique.
Coupure des charges inductives (AC23)
Les coffrets ATEX sont prévus pour une utilisation avec des charges inductives et sont capable d'assurer la coupure et la fermeture en charge en AC23 (coupure moteurs).
Conception robuste
Conception spécifique des produits pour des environnements industriels avec risque d'explosion due à la poussière. (Acier galvanisé, épaisseur 2 mm, vitre triplex, poignée type S avec languette de cadenassage métallique…).
Indice de protection IP65
Le coffret ATEX à un indice de protection IP65.
Applications
- Industrie – Disponibilité des processus industriels
- Industrie – Protection des entraînements et des moteurs