Fonction

Technologie de coupure éprouvée
- Coupure pleinement apparente
- Jusqu’à 1000 VDC conformément aux caractéristiques énoncées par UL 98B
- Jusqu’à 1500 VDC conformément aux caractéristiques énoncées par IEC 60947-3
- Approprié pour une utilisation en conformité avec NEC Art. 690

Conformité aux normes

UL 98B

Avantages

Optimise le coût d'investissement

- Avec un nombre réduit de barres de pontage, vous pouvez limiter vos coûts et gagner en temps de montage.
- L'emploi du SIRCO PV 2 pôles permet de réduire les échauffements et d'utiliser un coffret plus petit.

Matériaux performants

Le SIRCO PV est un appareil extrêmement robuste dont les boîtiers sont fabriqués à partir de polyester renforcé de fibres de verre. Ces matériaux offrent :
• une haute résistance mécanique,
• une stabilité face aux variations de température (RTI de 130 °C),
• une performance diélectrique élevée (haute CTI / testée selon la norme ASTM D 2303).

Tirez parti d’une conception novatrice

Le SIRCO PV permet de raccorder jusqu'à quatre chaînes de panneaux photovoltaïques indépendantes directement sur l'appareil.
Le coût de la solution globale est ainsi réduit par rapport à l'utilisation de quatre interrupteurs distincts.

Fiabilité et performance

Notre gamme d'interrupteurs-sectionneurs SIRCO PV est conforme aux normes UL98B et IEC 60947-3. Les SIRCO PV ont été testés aux courants critiques et à un court-circuit de 10 kA pendant une durée de 50 ms sans protection particulière.

Applications

  • Énergie – Déconnexion des installations photovoltaïques
  • PDF
    UL and CSA load break switches
    Sélectionner
  • PDF
    Load break switches UL products
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO PV - Disconnect switches for photovoltaic applications
    Sélectionner
  • PDF
    Handle type S3 for SIRCO UL
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO UL PV 600A_CCC certificate
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO PV 500V_P 100-315A_CCC certificate
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO DC&PV 800-1200A_CCC certificate
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO-PV - Interrupteurs-sectionneurs pour applications photovoltaïques de 100 à 3200 A
    Sélectionner
  • PDF
    Switch disconnector Sirco PV
    Sélectionner
  • SIRCO PV 8X600A F 2X1000Vdc CAD 27PV8060
  • SIRCO PV 4X600A F 1000Vdc CAD 27PV4060
  • SIRCO PV 500V/P 4X100A DS 4P CAD 27PV5009
  • SIRCO PV 500V/P 4X250A DS CAD 27PV5024
  • SIRCO PV 500V/P 2X250A CAD 27PV2024
  • SIRCO DC 4X800A 1000Vdc CAD 27DC4081
  • SIRCO DC 8X800A 1000Vdc CAD 27DC8081
  • SIRCO DC 8X1000A 1000Vdc CAD 27DC8101
  • SIRCO PV 500V/P 2X100A CAD 27PV2009
  • SIRCO PV 500V/P 2X200A CAD 27PV2019
  • SIRCO DC 4X100A F 1000Vdc CAD 27DC4011

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.