Fonction

Les interrupteurs-sectionneurs sous coffret assurent la coupure et la fermeture en charge des circuits, ainsi que le sectionnement de sécurité de tout circuit électrique basse tension, en assurant la protection contre le contact avec les parties actives sous tension et contre les éléments environnementaux, tels que la poussière, l’eau et autres dangers.
Ils permettent la consignation de l’alimentation au plus près des équipements en toute sécurité.

Conformité aux normes

IEC 60947-3

Références

COMO in polycarbonate enclosure est disponible dans 40 versions

Article Type Calibre [A] Nombre de pôles Type de commande Taille du boitier Select
21153301 Rotary 20 3 Grey / blue handle
21153401 Rotary 20 3 Yellow / red handle
21154301 Rotary 20 4 Grey / blue handle
21154401 Rotary 20 4 Yellow / red handle
21153302 Rotary 25 3 Grey / blue handle 1
21153402 Rotary 25 3 Yellow / red handle 1
21154302 Rotary 25 4 Grey / blue handle 1
21156303 Rotary 32 6 Grey / blue handle 2
21154402 Rotary 25 4 Yellow / red handle 1
21153303 Rotary 32 3 Grey / blue handle 1
21153403 Rotary 32 3 Yellow / red handle 1
21154303 Rotary 32 4 Grey / blue handle 1
21154403 Rotary 32 4 Yellow / red handle 1
21156403 Rotary 32 6 Yellow / red handle 2
21158303 Rotary 32 8 Grey / blue handle 2
21158403 Rotary 32 8 Yellow / red handle 2
21153304 Rotary 40 3 Grey / blue handle 1
21153404 Rotary 40 3 Yellow / red handle 1
21154304 Rotary 40 4 Grey / blue handle 1
21154404 Rotary 40 4 Yellow / red handle 1
21153306 Rotary 63 3 Grey / blue handle 2
21153406 Rotary 63 3 Yellow / red handle 2
21154306 Rotary 63 4 Grey / blue handle 2
21154406 Rotary 63 4 Yellow / red handle 2
21156306 Rotary 63 6 Grey / blue handle 3
21156406 Rotary 63 6 Yellow / red handle 3
21158306 Rotary 63 8 Grey / blue handle 3
21158406 Rotary 63 8 Yellow / red handle 3
21153308 Rotary 80 3 Grey / blue handle 2
21153408 Rotary 80 3 Yellow / red handle 2
21154308 Rotary 80 4 Grey / blue handle 2
21154408 Rotary 80 4 Yellow / red handle 2
21153309 Rotary 100 3 Grey / blue handle 2
21153409 Rotary 100 3 Yellow / red handle 2
21154309 Rotary 100 4 Grey / blue handle 2
21154409 Rotary 100 4 Yellow / red handle 2
21153312 Rotary 125 3 Grey / blue handle 3
21153412 Rotary 125 3 Yellow / red handle 3
21154312 Rotary 125 4 Grey / blue handle 3
21154412 Rotary 125 4 Yellow / red handle 3

Avantages

Sécurité d'utilisation

- Fiabilité de l'opération de consignation pour les interventions de maintenance.
- Coupure en charge.
- Poignée ergonomique, disponible en couleur rouge/jaune ou bleue.
- Triple cadenassage en position OFF.

Adaptation à tous les environnements

- Coffret isolant pour zone chimique, zone alimentaire, installation intérieure ou extérieure.
- Résistant aux UV.
- Protège des perturbations CEM (accessoire).

Mise en oeuvre facilitée

- Arrivée des câbles par le haut et/ou par le bas.
- Pré-perçages des entrées de câbles.
- Pattes de fixation incluses.

Large gamme

- Gamme standard.
- Produits adaptés sur demande.

Applications

  • Industry - Power availability for industrial process
  • Industry - Protection for drives and motors
  • PDF
    Enclosed switches - from 20 to 1600 A
    Sélectionner
  • PDF
    Enclosed switches - Load break switches 20 to 1600 A
    Sélectionner
  • PDF
    Coffrets de coupure - Interrupteurs-sectionneurs
    Sélectionner
  • PDF
    Coffrets de coupure locale
    Sélectionner
  • PDF
    Enclosed switches
    Sélectionner
  • PDF
    Coffrets de coupure - de 20 à 1600 A
    Sélectionner
  • ENCL. COMO 6X32A B/G HANDLE CAD 21156303
  • ENCL. COMO 3X20A B/G HANDLE CAD 21153301
  • ENCL. COMO 3X25A B/G HANDLE CAD 21153302
  • ENCL. COMO 3X80A B/G HANDLE CAD 21153308
  • ENCL. COMO 3X100A B/G HANDLE CAD 21153309
  • ENCL. COMO 3X125A B/G HANDLE CAD 21153312
  • ENCL. COMO 3X20A Y/R HANDLE CAD 21153401
  • ENCL. COMO 3X25A Y/R HANDLE CAD 21153402
  • ENCL. COMO 3X63A Y/R HANDLE CAD 21153406
  • ENCL. COMO 3X100A Y/R HANDLE CAD 21153409
  • ENCL. COMO 3X125A Y/R HANDLE CAD 21153412
  • ENCL. COMO 4X20A B/G HANDLE CAD 21154301
  • ENCL. COMO 4X25A B/G HANDLE CAD 21154302
  • ENCL. COMO 4X63A B/G HANDLE CAD 21154306

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.