Points forts
Fonction
Les interrupteurs-sectionneurs sous coffret assurent la coupure et la fermeture en charge des circuits, ainsi que le sectionnement de sécurité de tout circuit électrique basse tension, en assurant la protection contre le contact avec les parties actives sous tension et contre les éléments environnementaux, tels que la poussière, l’eau et autres dangers.
Ils permettent la consignation de l’alimentation au plus près des équipements en toute sécurité.
Conformité aux normes
IEC 60947-3
Références
SIRCO M sous coffret tôle inox est disponible en X versions
Article | Type | Calibre | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Taille | Select |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30328003 | Stainless steel enclosure LBS | 32 | 3+N | M1 | Front | CI21 | |
30328103 | Stainless steel enclosure LBS | 32 | 3+N | M1 | Front | CI21 | |
30328006 | Stainless steel enclosure LBS | 63 | 3+N | M2 | Front | CI21 | |
30328106 | Stainless steel enclosure LBS | 63 | 3+N | M2 | Front | CI21 | |
30328010 | Stainless steel enclosure LBS | 100 | 3+N | M3 | Front | CI32 | |
30328110 | Stainless steel enclosure LBS | 100 | 3+N | M3 | Front | CI32 |
Avantages
Sécurité d'utilisation
- Fiabilité de l'opération de consignation pour les interventions de maintenance.
- Coupure en charge.
- Poignée ergonomique, disponible en couleur rouge/jaune ou noire.
- Triple cadenassage en position OFF.
Adaptation à tous les environnements
- Coffret isolant pour zone chimique, zone alimentaire, installation intérieure ou extérieure.
- Coffret tôle peinte pour zones à risques de chocs mécaniques.
- Coffret inoxydable, pour zone alimentaire, pharmaceutique.
Mise en oeuvre facilitée
- Arrivée des câbles par le haut et/ou par le bas.
- Pré-perçages des entrées de câbles (≤ 125 A).
- Plaques presse-étoupes démontables, haut et bas pour coffrets en tôle ≥160 A.
- Espace de raccordement confortable.
Large gamme
- Gamme standard.
- Produits adaptés sur demande.