Fonction

INOSYS LBS est une gamme d’interrupteurs-sectionneurs à commande manuelle. Ils peuvent être actionnés manuellement à l’aide de la poignée pour sectionner tout ou une partie de l’installation électrique. Ils assurent la coupure et la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité de tous les circuits électriques basse tension jusqu’à 2000 VDC. Ils peuvent également être utilisés pour les applications de coupure d’urgence. Ce sont les premiers interrupteurs-sectionneurs du marché capable de supporter 2000 VDC.

Conformité aux normes

IEC 60947-3
DC-21B & DC-PV2
CCC

Références

INOSYS LBS DC est disponible en X versions

Article Type Calibre [A] Nombre de pôles Taille du boitier Type de commande Tension nominale Select
86P02016 Commande frontale ou latérale 160 2 F2 Direct : E2 / External : S2 1000
86P02017 Commande frontale ou latérale 160 2 F2 Direct : E2 / External : S2 1500
86P11017 Commande frontale ou latérale 160 1+1 F2 Direct : E2 / External : S2 1500
86P03016 Commande frontale ou latérale 160 3 F2 Direct : E2 / External : S2 1500
86P02025 Commande frontale ou latérale 250 2 F2 Direct : E2 / External : S2 1000
86P02026 Commande frontale ou latérale 250 2 F2 Direct : E2 / External : S2 1500
86P11026 Commande frontale ou latérale 250 1+1 F2 Direct : E2 / External : S2 1500
86P03025 Commande frontale ou latérale 250 3 F2 Direct : E2 / External : S2 1500
86P02031 Commande frontale ou latérale 315 2 F2 Direct : E2 / External : S2 1000
86P02032 Commande frontale ou latérale 315 2 F2 Direct : E2 / External : S2 1500
86P11032 Commande frontale ou latérale 315 1+1 F2 Direct : E2 / External : S2 1500
86P03031 Commande frontale ou latérale 315 3 F2 Direct : E2 / External : S2 1500
86P02040 Commande frontale ou latérale 400 2 F3 Direct : E3 / External : S2L 1000
86P02041 Commande frontale ou latérale 400 2 F3 Direct : E3 / External : S2L 1500
86P11041 Commande frontale ou latérale 400 1+1 F3 Direct : E3 / External : S2L 1500
86P02063 Commande frontale ou latérale 630 2 F3 Direct : E3 / External : S2L 1000
86P02064 Commande frontale ou latérale 630 2 F3 Direct : E3 / External : S2L 1500
86P11064 Commande frontale ou latérale 630 1+1 F3 Direct : E3 / External : S2L 1500
86P22041 Commande frontale ou latérale 400 (x2) 2+2 F3 Direct : E3 / External : S2L 1500
86P22064 Commande frontale ou latérale 630 (x2) 2+2 F3 Direct : E3 / External : S2L 1500
86P22100 Commande frontale ou latérale 1000 2//2 F3 1500
86P22125 Commande frontale ou latérale 1250 2//2 F3 1500
86P22140 Commande frontale ou latérale 1400 2//2 F3 1500
86P22081 Commande frontale ou latérale 800 2//2 F3 1500
86P22160 Commande frontale ou latérale 1600 2//2 F3 1500

Avantages

Coupure haute performance dans un encombrement réduit

- Les interrupteurs-sectionneurs INOSYS LBS intègrent une technologie brevetée assurant une capacité de coupure de 750 VDC par pôle, fournissant 1500 VDC en 2 pôles seulement, et limitant considérablement les puissances dissipées. Le tout dans un appareil compact.
- Egalement disponible en 2000 VDC en configuration 3 ou 4 pôles. L’évolution de 1500 VDC à 2000 VDC permet aux interrupteurs-sectionneurs de gérer des applications à plus haute tension et d’apporter plus de puissance. La gamme INOSYS satisfait et excède les normes et certifications industrielles, garantissant la conformité avec les réglementations et directives en matière de sécurité électrique.

Fonctionnement sécurisé et fiable

- Indication directe de la position et contacts visibles avec confinement de l'arc électrique.
- L'ouverture et la fermeture de l'interrupteur sont totalement indépendantes de la vitesse de manœuvre, ce qui assure un fonctionnement sécurisé, quelles que soient les conditions.
- Haute température admise : sans déclassement jusqu'à 55°C, fonctionnel de -40 à +70°C.

Conçu pour les environnements difficiles

- Essais de vibration (de 13,2 à 100 Hz à 0,7 g).
- Essais de choc (15 g pendant trois cycles).
- Essais de température humide (2 cycles, 55°C avec 95% d'humidité).
- Essais au brouillard salin (3 cycles avec humidité de stockage, 40°C, 93% d'humidité après chaque cycle).

Facile à installer

- Câblage : la non-polarisation de l'interrupteur permet tous les types de câblages et de connexions.
- Accès facile sans outils pour intégrer les contacts auxiliaires (situés dans le boîtier de commande).
- La commande peut être positionnée au centre ou à gauche (en usine).

Solution modulaire pour une configuration flexible

- Interrupteur mono ou bi-polarité.
- Le même interrupteur peut être utilisé sur des réseaux reliés à la terre ou isolés sur simple changement de la configuration du câblage.

Documentation

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.