Points forts
Fonction
Les SIRCO MV sont des interrupteurs-sectionneurs multipolaires, modulaires et modulables à commande manuelle.
Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité de tout circuit électrique basse tension, notamment de circuits de commande machine.
Conformité aux normes
IEC 60947-3
GB/T 14048.3
Références
SIRCO MV est disponible en X versions
Avantages
Intégration totale
La gamme SIRCO MV intègre totalement les fonctions de sectionnement, de coupure, de commande, de commutation et de protection associée.
SIRCO MV offre avec un seul produit une commande frontale, latérale droite ou latérale gauche. Ce concept technologique permet d’allier les fonctionnalités d’un interrupteursectionneur à celles d’un commutateur et de proposer un design modulaire particulièrement innovant.
Large choix d’accessoires
Un seul module standard à compléter d’accessoires au choix vous offre plusieurs avantages :
- Simplicité dans le choix de l’appareil.
- Flexibilité d’adaptation aux applications les plus variées.
- Réduction des coûts de gestion et de stockage.
Respect des certifications et homologations majeures
La gamme SIRCO MV a été conçue, testée et éprouvée selon les critères définis par les normes internationales IEC 60947-3.
Cette démarche garantit un produit de qualité totalement adapté aux contraintes d’exploitations actuelles.