Points forts
Fonction
INOSYS LBS est une gamme d'interrupteurs-sectionneurs disponibles avec commande manuelle. Ils peuvent être actionnés manuellement à l'aide de la poignée pour sectionner tout ou partie de l'installation électrique. Ils assurent la coupure et la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité de tous les circuits électriques basse tension en courant continu jusqu'à 1500 VDC et peuvent être utilisés pour les applications de coupure d'urgence. Ils sont disponibles pour la catégorie d'utilisation DC-PV2.
Conformité aux normes
IEC 60947-3
DC-21B & DC-PV2
UL 98B
CCC
Références
INOSYS DC UL est disponible en X versions
Avantages
Coupure haute performance dans un encombrement réduit
Les interrupteurs-sectionneurs INOSYS LBS intègrent une technologie brevetée assurant une capacité de coupure de 750 VDC par pôle, fournissant 1500 VDC en 2 pôles seulement, et limitant considérablement les puissances dissipées. Le tout dans un appareil particulièrement compact.
Manœuvre sécurisée
- Indication de position directe sur le barreau et contacts visibles avec confinement de l'arc électrique.
- L'ouverture et la fermeture de l'interrupteur sont totalement indépendantes de la vitesse de manœuvre, ce qui assure un fonctionnement sécurisé, quelles que soient les conditions.
- Haute température admise : sans déclassement jusqu'à 131°C (55°F), fonctionnel de -40 à +50°C (-40 à +122 °F).
Conçu pour les environnements difficiles.
- Essais de vibration (de 13,2 à 100 Hz à 0,7 g).
- Essais de choc (15 g pendant trois cycles).
- Essais de température humide (2 cycles, 55°C/131°F avec 95 % d'humidité).
- Essais de brouillard salin (3 cycles avec humidité de stockage, 40°C/104°F, 93 % d'humidité après chaque cycle).
Installation facilitée
- Câblage : la non-polarisation de l'interrupteur permet tous les types de câblages et de connexions.
- Accès facile sans outils pour intégrer les contacts auxiliaires (situés dans le boîtier de commande).
- La commande peut être positionnée au centre ou à gauche (en usine).
Solution modulaire pour une configuration flexible
- Interrupteur mono ou bi-polarité.
- Le même interrupteur peut être utilisé sur des réseaux reliés à la terre ou isolés sur simple changement de la configuration du câblage.