Points forts
Fonction
Les SIDER sont des interrupteurs-sectionneurs tripolaires ou tétrapolaires à commande manuelle.
Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité de tout circuit électrique basse tension.
Conformité aux normes
IEC 60947-3
Références
SIDER is available in 39 versions
Avantages
Sécurité par la coupure visible
La coupure apparente ainsi que la coupure visible assure une sécurité de sectionnement.
L'utilisateur pourra vérifier l'état de l'appareil soit lors d'un contrôle de maintenance préventif soit avant une intervention sur l'installation.
Les interrupteurs-sectionneurs SIDER/SIDER ND sont particulièrement utilisés dans les coffrets de sécurité pour atmosphères explosibles. L’ajout d’un voyant mécanique directement connecté sur le système de coupure de l’appareil revoit sur le couvercle du coffret une information de position fiable.
Modularité
La conception modulaire des SIDER ND permet à l’utilisateur de configurer le produit pour :
- mixer les calibres,
- définir le nombre de pôles,
- centrer ou déporter la commande fronto - latérale extérieure.
Applications
- Industrie – Disponibilité des processus industriels