Fonction
Capables d’ouvrir et de fermer en charge, les interrupteurs-sectionneurs SIRCO MC PV assurent le sectionnement de sécurité des circuits photovoltaïques de façon optimale.
Conformité aux normes
IEC 60947-3
UL508i
Références
SIRCO MC PV IEC 60947-3 est disponible en X versions
Article | Type | Calibre | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Tension nominale | Select |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21PV3722 | Commande frontale | 25 | 3 | MC | Manual | 1000 | |
21PV6722 | Commande frontale | 25 | 3+3 | MC | Manual | 1000 | |
21PV2102 | Commande frontale | 30 | 2 | MC | Manual | 600 | |
21PV2102-UL | Commande frontale | 30 | 2 | MC | Manual | 600 | |
21PV2162 | Commande frontale | 30 | 2 | MC | Manual | 600 | |
21PV5102 | Commande frontale | 30 | 2+2 | MC | Manual | 600 | |
21PV5102-UL | Commande frontale | 30 | 2+2 | MC | Manual | 600 | |
21PV3124 | Commande frontale | 40 | 3 | MC | Manual | 600 | |
21PV3184 | Commande frontale | 40 | 3 | MC | Manual | 600 | |
21PV4754 | Commande frontale | 40 | 4 | MC | Manual | 1000 | |
21PV6124 | Commande frontale | 40 | 3+3 | MC | Manual | 600 | |
21PV8154 | Commande frontale | 40 | 4+4 | MC | Manual | 1000 | |
21PV4144 | Commande frontale | 45 | 4 | MC | Manual | 600 | |
21PV8144 | Commande frontale | 45 | 4+4 | MC | Manual | 600 |
Avantages
Compacité
Parmi les plus petits du marché, il permet de réduire la taille du coffret de regroupement ou de l’emplacement dans l’onduleur solaire.
Haut pouvoir de coupure jusqu’à 1000 VDC
- Coupure et fermeture en charge jusqu’à 1000 VDC.
- Tests spécifiques au photovoltaïque au-delà de la norme IEC60947-3.
Sécurité
- Produit précâblé d’origine pour plus de simplicité, de rapidité et de sécurité lors du raccordement.
- Accès direct aux bornes de raccordement pour un serrage adéquat.
Facilité de montage
Trois types de montage pour une intégration optimale et un gain de temps :
- Sur rail DIN ou en fond d’armoire.
- Sur porte.
- “Quick Fix” pour gagner du temps lors de l’intégration dans les onduleurs solaires.