Fonction

Les SIRCO AC MOT AT sont des interrupteurs-sectionneurs multipolaires motorisés. Commandés à distance, ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité de tout circuit électrique basse tension.
Le pilotage est assuré par des contacts secs, suivant une logique impulsionnelle ou maintenue.

Conformité aux normes

IEC60947-3
EN 60947-3
NBN EN 60947-3
BS EN 60947-3
GB 14048

Références

SIRCO MOT AT est disponible en X versions

Article Type Calibre Nombre de pôles Taille du boitier Type de commande Tension nominale Select
99153012 Commande frontale 125 3 B3 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99154012 Commande frontale 125 4 B3 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99153016 Commande frontale 160 3 B3 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99154016 Commande frontale 160 4 B3 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99153025 Commande frontale 250 3 B4 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99154025 Commande frontale 250 4 B4 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99153040 Commande frontale 400 3 B4 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99154040 Commande frontale 400 4 B4 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99153063 Commande frontale 630 3 B5 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99154063 Commande frontale 630 4 B5 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99153080 Commande frontale 800 3 B6 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99154080 Commande frontale 800 4 B6 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99153100 Commande frontale 1000 3 B6 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99154100 Commande frontale 1000 4 B6 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99153120 Commande frontale 1250 3 B6 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99154120 Commande frontale 1250 4 B6 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99153160 Commande frontale 1600 3 B7 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99154160 Commande frontale 1600 4 B7 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99153200 Commande frontale 2000 3 B8 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99154200 Commande frontale 2000 4 B8 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99153250 Commande frontale 2500 3 B8 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99154250 Commande frontale 2500 4 B8 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99153320 Commande frontale 3200 3 B8 Motorized 690 VAC - 440 VDC
99154320 Commande frontale 3200 4 B8 Motorized 690 VAC - 440 VDC

Avantages

Plage d’alimentation étendue

Les produits offrent une grande souplesse d’alimentation de part une plage d’alimentation étendue de 208 à 277 VAC ± 20%.

Contacts auxiliaires intégrés

Les SIRCO AC MOT AT permettent, dans le cadre de la surveillance du produit, de transmettre les informations relatives à leur position.
Cela est possible grâce à l’intégration en standard d’un contact auxiliaire par position.

Fiabilité et performance

Les SIRCO MOT AT reposent sur la technologie de commutation éprouvée utilisée sur le SIRCO et le module de motorisation de la gamme ATyS. La commutation est complètement indépendante du fonctionnement, ce qui assure une performance constante. La manœuvre manuelle peut être effectuée en charge, ce qui assure la sécurité de l’opérateur dans toutes les conditions.

Documentation

Assistance

331F85EE-06C9-4809-9910-162B465D771A Created with sketchtool.

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

F3AF315C-0799-42F2-AF18-B1B77756CAE4 Created with sketchtool.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.