Points forts
Fonction
Les SIRCO M sont des interrupteurs-sectionneurs multipolaires, modulables et modulaires à commande manuelle.
Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité de tout circuit électrique basse tension, notamment de circuits de commande machine.
Ils peuvent à l’aide d’un accessoire se transformer en commutateurs multipolaires à commande manuelle assurant la commutation, l’inversion de sources ou la permutation en charge de deux circuits de puissance basse tension, ainsi que leur sectionnement de sécurité.
Conformité aux normes
IEC 60947-3
UL 508, UL98
GB/T 14048.3
Références
SIRCO M est disponible dans 20 versions
Avantages
Intégration totale
La gamme SIRCO M intègre totalement les fonctions de sectionnement, de coupure, de commande, de commutation et de protection associée.
SIRCO M offre avec un seul produit une commande frontale, latérale droite ou latérale gauche. Ce concept technologique permet d’allier les fonctionnalités d’un interrupteur-sectionneur à celles d’un commutateur et de proposer un design modulaire particulièrement innovant.
Large choix d’accessoires
Un seul module standard à compléter d’accessoires au choix vous offre plusieurs avantages :
- Simplicité dans le choix de l’appareil.
- Flexibilité d’adaptation aux applications les plus variées.
- Réduction des coûts de gestion et de stockage.
Evolutivité
La large gamme d’accessoires permet une évolutivité du SIRCO M y compris après sa mise en service. Vous pouvez ainsi répondre à vos nouveaux besoins de fonctionnalités.
Respect des certifications et homologations majeures
La gamme SIRCO M a été conçue, testée et éprouvée selon les critères définis par les normes internationales IEC 60947-3, UL508 et UL98.
Cette démarche garantit un produit de qualité totalement adapté aux contraintes d’exploitations actuelles.
Applications
- Data centre - Disponibilité des serveurs
- Data centre - Disponibilité du refroidissement de précision
- Data centre - Alimentation des busways et tap-off
- Industry - Power availability for industrial process
- Industry - Protection for drives and motors
- Building - Power availability for IT infrastructure