Fonction

Les supports de barres isolants assurent le montage et la fixation du jeu de barres dans un tableau et le maintien du jeu de barres pendant un court-circuit.

Conformité aux normes

IEC 61439-1
IEC 60865-1

Références

Male to female hexagonal insulator est disponible dans 9 versions

Avantages

Matériaux isolants

La gamme de support de barres à plat SB P à entrephase fixe est fabriquée en matière isolante. Ce matériau, permet de ne pas avoir de risques par rapport aux distances d’isolement et les lignes de fuites.

Robustesse

La plupart des supports de barres ont une fixation M8 ce qui procure une grande robustesse de toute la construction du jeu de barres.

Adaptabilité

L’entraxe de fixation des supports de barres est compatible avec n’importe quelle armoire du marché.

  • PDF
    Busbar supports Single-pole flat-mounted
    Sélectionner
  • PDF
    Busbar supports Busbars
    Sélectionner
  • PDF
    Busbar supports
    Sélectionner
  • PDF
    Supports de barres - Jeu de barres
    Sélectionner
  • PDF
    Supports de barres Montage à plat unipolaire
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.