Points forts
Fonction
Les fusibles industriels assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.
Conformité aux normes
IEC 60269-1
IEC 60269-2
Références
Knife-edge fuses (NH), gG type est disponible en 75 versions
Avantages
Haut niveau de performance
- Haut pouvoir de coupure assignée 120 kA sous 400/500 V, 80 kA sous 690 V.
- Haut pouvoir de limitation des courts-circuits.
- Sélectivité simple et fiable.
- Fusibles NH (000 à 3) type gG sans percuteur : 250 VDC, 80kA, L/R 20ms.
Fiabilité élevée
- Protection absolue dans le temps garantie par la simplicité de fabrication et de fonctionnement (effet joule).
- Pas de détérioration des caractéristiques du fusible dans le temps.
Sécurité renforcée
L’énergie dégagée lors de l’élimination du défaut (fusion du fusible) reste confinée dans le corps du fusible (aucun dégazage).
Applications
- Centre de données – Alimentation électrique par busway et dérivation
- Santé – Alimentation électrique sécurisée pour l'imagerie médicale
- Industrie – Protection des entraînements et des moteurs
- Industrie – Surveillance de l'isolation
- Bâtiment – Disponibilité des équipements de sécurité incendie