Points forts
Fonction
Les socles sont des supports fixes, unipolaires ou multipolaires pour fusibles à couteaux.
Conformité aux normes
IEC 60269-1
IEC 60269-2
IEC 60269-2,-1
Références
Socles est disponible en X versions
Avantages
Sécurité électrique élevée
- Haute tenue diélectrique.
- Protection IP2X (d'origine ou en option selon les modèles).
Haut pouvoir de coupure
Protection contre les surcharges et les courts-circuits grâce aux fusibles à haut pouvoir de coupure (100 kA eff.).
Indication de la fusion du fusible
Associé à des fusibles à percuteurs, possibilité de récupérer l’information de la fusion du fusible grâce à un contact auxiliaire.
Différents types de fixation
Possibilité de fixation en fond d’armoire ou sur rail DIN (selon modèles).