Fonction
Pièce conductrice à utiliser pour équiper le pôle neutre des socles fusibles à couteaux ou des interrupteurs-sectionneurs fusibles.
Références
Barrette de neutre BS est disponible en X versions
| Article | Calibre [A] | Tension nominale | Indication de la fusion du fusible | Type | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 36299003 | 32 | 415 VAC | without striker | A1 | |
| 36299006 | 63 | 415 VAC | without striker | A2-A3 | |
| 36299010 | 100 | 415 VAC | without striker | A4 | |
| 36299016 | 160 | 415 VAC | without striker | B1-B2 | |
| 36299025 | 250 | 415 VAC | without striker | B1-B3 | |
| 36299040 | 400 | 415 VAC | without striker | B4 | |
| 36299063 | 630 | 415 VAC | without striker | C1-C2 | |
| 36299120 | 1250 | 415 VAC | without striker | D1 |