Fonction

L'ATyS C25 est un contrôleur ATS configurable via intérrupteurs DIP avec communication Modbus intégrée (via RS485). Il peut être utilisé pour piloter un inverseur de source motorisé, tel qu'un ATyS r, ATyS S, ATyS d M ou des contacteurs. L'ATyS C25 assure la commutation automatique ou commandée à distance d'une source à l'autre avec des temporisateurs et des seuils fixes.

Conformité aux normes

IEC 61010-2-201
IEC 60947-6-1
GB/T 14048.11 Annexe C

Références

ATyS C25 est disponible en X versions

Article Modèle Select
16000025 Atys C25

Avantages

Gain de place et montage flexible

Le contrôleur ATyS C25 peut être monté sur un rail DIN ou sur la porte du tableau, pour une plus grande flexibilité et une optimisation de l’espace.

Economique

L’ATyS C25 a un DPS intégré, qui assure la motorisation de l’inverseur et peut être monté sur la porte, ce qui évite de devoir recourir à un DPS ou un écran extérieur, et réduit les coûts et les temps d’installation.

Mises en service et essais rapides

- 8 commutateurs DIP permettent une mise en service extrêmement rapide, même hors ligne.
- Les fonctions les plus importantes telles que le contrôle de position à distance, la sélection du mode de fonctionnement, l'essai des voyants ou du groupe électrogène en charge sont disponibles sur le devant de l'appareil, pour un fonctionnement simple et rapide.
- Des informations sur le produit sont disponibles à distance via le protocole de communication Modbus RS485.

Documentation

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.