Fonction

Les supports de barres isolants assurent le montage et la fixation du jeu de barres dans un tableau et le maintien du jeu de barres pendant un court-circuit.

Conformité aux normes

IEC 61439-1
IEC 60865-1

Références

Composant de support de barre SB C 30 est disponible en X versions

Article Section Nombre de pôles Tension nominale Distance du support de barres Select
50245300 3x10 3 1000 Vac 185
50245500 3x10 4 1000 Vac 130

Avantages

Capacités de tenue aux courants élevés

Le support de barres multipolaire en montage de chant SB C 30 est adapté aux applications de tableau de commande réseau dans lesquelles un courant admissible élevé est requis. De plus, le SB C 30 a une haute tenue en termes de niveau de court-circuit grâce à sa structure mécanique et à sa conception qui permet une haute résistance aux efforts électromécaniques.

Installation facile

Avec son montage de chant, le SB C 30 peut être installé dans les tableaux de commande basse tension pour l’utilisation de barres réseau et/ou de distribution en position horizontale ou verticale. Sa dimension standard d’installation permet de l’intégrer dans pratiquement tous les systèmes BT du marché.

Intégration dans le logiciel

Mechanical Systems (Systèmes Mécaniques) est un logiciel qui permet de dimensionner un jeu de barres. Il détermine la configuration du jeu de barres, y compris la section des barres et la distance entre les supports, en fonction des caractéristiques électriques du tableau souhaitées conformément aux règles de la norme IEC 61439-1. Il fonctionne sous Windows.

Documentation

Assistance

331F85EE-06C9-4809-9910-162B465D771A Created with sketchtool.

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

F3AF315C-0799-42F2-AF18-B1B77756CAE4 Created with sketchtool.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.