Fonction
Les tresses cuivre isolées permettent de réaliser des liaisons de puissance entre des jeux de barres et des appareils.
Leur grande flexibilité est particulièrement adaptée dans le cas de raccordements complexes et variables, dans des espaces réduits.
Références
Insulated copper braids est disponible dans 27 versions
Avantages
Facilité de mise en oeuvre
- Encombrement réduit.
- Forte adaptabilité en longueur et orientation.
- Liaison pré-fabriquée.
Large gamme d'utilisation
- Intensités jusqu’à 1000 A.
- Adaptées à différentes plages de raccordement.
- Longueurs de 200 à 800 mm.
Compatibilité
- Avec les appareillages SOCOMEC.
- Avec la plupart des disjoncteurs du marché.