Fonction

L'ATyS C55 est un contrôleur ATS programmable pouvant piloter un inverseur de sources motorisé quelle que soit sa technologie : commutateurs motorisés (par exemple, ATyS r, ATyS S ou ATyS d M), disjoncteurs ou contacteurs. L'ATyS C55 assure la commutation automatique ou la commande manuelle à distance entre sources avec des temporisateurs et des seuils
configurables. Toutes les combinaisons suivantes sont possibles: réseau / réseau, réseau / groupe électrogène ou encore groupe électrogène / groupe électrogène.

Conformité aux normes

IEC 61010-2-201
IEC 60947-6-1 avec test type RTSE

Références

ATyS C55 est disponible en X versions

Article Modèle Select
16000055 Atys C55

Avantages

Mise en service rapide

Lors de la mise sous tension initiale, l’assistant de configuration de l’ATyS C55 (Wizard) vous guidera à travers la procédure de mise en service..

Polyvalence

L’ATyS C55 est compatible avec les contacteurs, les disjoncteurs et les commutateurs. Il peut également fonctionner pour tout type d'application à 2 sources combinant réseau et groupes électrogènes.

Visualisation claire des données et fonctionnement intuitif

- Écran LCD haute-résolution.
- Messages d’information en temps réel pour afficher les temporisations, alarmes, défauts et mises en garde.
- Accès rapide et facile aux fonctions principales en face avant avec protection par mot de passe (configurable).
- Toute la configuration peut être réalisée en face avant ou via le logiciel EasyConfig System.

Documentation

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.