Fonction

ATyS C65 sont des contrôleurs ATSE avancés qui, outre la supervision du courant, de la tension et de l'énergie électrique, gèrent les fonctionnalités concernant : la disponibilité et les fonctions d'entrée et de sortie, le délestage des charges utilisatrices, les fonctions de commandes de monte-charges, l'autonomie de l'énergie, les évènements et les alarmes (mesures et combinaison d'alarmes). Ils assurent également la compatibilité avec les modules DIRIS Digiware.

Conformité aux normes

IEC 61010-2-201
IEC 60947-6-1

Références

ATyS C65 est disponible en X versions

Article Modèle Select
16000065 Atys C65

Avantages

Mise en service rapide

Lors de la mise sous tension initiale, l'assistant de configuration de intelligent de l’ATyS C65 guide l’opérateur dans la procédure de mise en service.

Personnalisable par l’utilisateur

2 LED face avant, le délestage de charge en cas de transfert, les démarrages périodiques du groupe, le contrôle d’ascenseur, et bien d’autres fonctions personnalisables sont disponibles sur l’ATyS C65.

Utilisation intuitive

- L'écran LCD haute résolution comporte plusieurs tableaux de bord qui facilitent la surveillance de tous les paramètres, y compris la consommation de puissance et d'énergie des charges utilisatrices.
- Accès rapide et facile aux fonctions principales en façade avec saisie directe sur clavier.
- La configuration peut être intégralement réalisée en façade ou à l'aide du logiciel (EasyConfig).

Réserve d'énergie

L'alimentation de secours intégrée fournit au produit une alimentation transitoire qui permet à l'affichage de l'état (position interrupteur, état temporisation, notifications défauts) et à la communication de rester actifs même en l'absence de tension, pendant jusqu'à 30 secondes .

Mesure intégrée

Mesure de l'énergie électrique avec transformateurs de courant de 1 A ou 5 A.

Documentation

Assistance

331F85EE-06C9-4809-9910-162B465D771A Created with sketchtool.

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

F3AF315C-0799-42F2-AF18-B1B77756CAE4 Created with sketchtool.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.