Fonction
Pièce conductrice qui équipe le pôle neutre des sectionneurs-fusibles cylindriques.
Références
NFC neutral channel est disponible en 3 versions
| Article | Calibre [A] | Tension nominale | Indication de la fusion du fusible | Type | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 60190000 | 32 | 415 VAC | without striker | 10x38 | |
| 60290000 | 50 | 415 VAC | without striker | 14x51 | |
| 60390000 | 125 | 415 VAC | without striker | 22x58 |