Fonction
Les RM sont des sectionneurs-fusibles modulaires pour fusibles cylindriques. Ils assurent le sectionnement de sécurité et la protection contre les surcharges et les courts-circuits de tout circuit électrique basse tension.
Conformité aux normes
- IEC 60269-2,-1
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2
- UL E307648
Références
RM est disponible dans 22 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille fusible | Taille | Indication de la fusion du fusible | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57010015 | 32 | 1 | 10x38 | RM32 | No | |
| 57020011 | 50 | 1 | 14x51 | RM/RMS 50 | Yes | |
| 57010016 | 32 | 1 | 10x38 | RM32 | No | |
| 57010017 | 32 | 1+N | 10x38 | RM32 | No | |
| 57010020 | 32 | 2 | 10x38 | RM32 | No | |
| 57015005 | 32 | 1+N | 10x38 | RM32 | No | |
| 57010018 | 32 | 3 | 10x38 | RM32 | No | |
| 57010019 | 32 | 3+N | 10x38 | RM32 | No | |
| 57025000 | 50 | 1 | 14x51 | RM/RMS 50 | No | |
| 57025001 | 50 | 1 | 14x51 | RM/RMS 50 | No | |
| 57025002 | 50 | 2 | 14x51 | RM/RMS 50 | No | |
| 57025003 | 50 | 3 | 14x51 | RM/RMS 50 | No | |
| 57025004 | 50 | 3+N | 14x51 | RM/RMS 50 | No | |
| 57025005 | 50 | 1+N | 14x51 | RM/RMS 50 | no | |
| 57025006 | 50 | 4 | 14x51 | RM/RMS 50 | no | |
| 57030011 | 100 | 1 | 22x58 | RM/RMS 100 | Yes | |
| 57035000 | 100 | 1 | 22x58 | RM/RMS 100 | no | |
| 57035001 | 100 | 1 | 22x58 | RM/RMS 100 | no | |
| 57035002 | 100 | 2 | 22x58 | RM/RMS 100 | no | |
| 57035003 | 100 | 3 | 22x58 | RM/RMS 100 | no | |
| 57035004 | 100 | 3+N | 22x58 | RM/RMS 100 | no | |
| 57035006 | 100 | 4 | 22x58 | RM/RMS 100 | no |
Avantages
Sécurité renforcée
- Sectionnement omnipolaire et simultané.
- Haute tenue diélectrique. Protection IP2X.
Haut pouvoir de coupure
Protection contre les surcharges et les courts-circuits grâce aux fusibles à haut pouvoir de coupure (100 kA eff.).
Format et accessoire spécifiques
- Découpe modulaire 45 mm.
- cadenassage possible avec accessoire.
Applications
- Data centre - Alimentation des busways et tap-off
- Healthcare - Critical power for medical imaging
- Industry - Protection for drives and motors
- Industry - Insulation monitoring
- Building - Power availability for life safety