Fonction

Les FUSERBLOC BS 88 changeover switch à commande frontale sont des commutateurs interrupteurs-sectionneurs-fusibles multipolaires à commande manuelle.
Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge, le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités de tout circuit électrique basse tension.
Cette gamme se décline en commande directe et extérieure, en 3 et 4 pôles et jusqu'à 400 A.

Conformité aux normes

IEC 60947-3

Références

FUSERBLOC BS88 Changeover switch est disponible en X versions

Article Calibre Nombre de pôles Taille fusible Taille du boitier Type Select
38806010 100 4 A4 13 I-0-II
38803015 160 3 A4 14 I-0-II
38806015 160 4 A4 14 I-0-II
38803019 200 3 A4C 13A I-0-II
38806019 200 4 A4C 13A I-0-II
38803024 250 3 B1-B3 15 I-0-II
38806024 250 4 B1-B3 15 I-0-II
38806039 400 4 B1-B4 16 I-0-II

Avantages

Sécurité optimale

La double coupure par phase (amont-aval du fusible) et la coupure pleinement apparente garantissent la sécurité des personnes et des équipements contre les surintensités.

Haut pouvoir de coupure

Les fusibles à haut pouvoir de coupure (100 kA efficace) assurent une protection contre les surcharges et les court-circuits.

Documentation

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.