Fonction
Les serre-câbles de puissance SOCOMEC permettent le raccordement de câbles en cuivre ou en aluminium sur les bornes de puissance ou les jeux de barres. Ces serre-câbles étamés présentent une résistance mécanique supérieure et une grande résistance à l’humidité (« tropicalisés » d’origine).
Conformité aux normes
IEC 61439-1
DIN 46206
Références
Single cable clamps is available in 2 versions
| Article | Nombre conducteurs | Section | Select |
|---|---|---|---|
| 45000028 | 1 | 150..300 mm² | |
| 45000013 | 2 | 35..185 mm2 |