Points forts

Fonction

Les supports de barres isolants assurent le montage et la fixation du jeu de barres dans un tableau.

Conformité aux normes

IEC 61439-1
IEC 60865-1

Références

Support de barre SB P 30 est disponible en X versions

Article Section Nombre de pôles Tension nominale Distance du support de barres Select
50230310 3x100 3 1000 Vac 185
50230410 3x80 4 1000 Vac 123

Avantages

Gain d'espace

Les supports de barres multipolaires en montage à plat sont adaptés aux tableaux de commande dans lesquels l’espace et l'encombrement sont des impératifs et doivent être optimisés

Documentation

Assistance

331F85EE-06C9-4809-9910-162B465D771A Created with sketchtool.

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

F3AF315C-0799-42F2-AF18-B1B77756CAE4 Created with sketchtool.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.