Fonction
Les RMS sont des sectionneurs-fusibles modulaires pour fusibles cylindriques. Ils assurent le sectionnement de sécurité et la protection contre les surcharges et les courts-circuits de tout circuit électrique basse tension.
Conformité aux normes
IEC 60269-2,-1
IEC 60269-1
IEC 60269-2
UL E307648
Références
RMS est disponible en 10 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille fusible | Taille | Indication de la fusion du fusible | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57025011 | 50 | 1 | 14x51 | RM/RMS 50 | Yes | |
| 57025012 | 50 | 2 | 14x51 | RM/RMS 50 | Yes | |
| 57025013 | 50 | 3 | 14x51 | RM/RMS 50 | Yes | |
| 57025014 | 50 | 3+N | 14x51 | RM/RMS 50 | Yes | |
| 57025016 | 50 | 4 | 14x51 | RM/RMS 50 | Yes | |
| 57035011 | 100 | 1 | 22x58 | RM/RMS 100 | Yes | |
| 57035012 | 100 | 2 | 22x58 | RM/RMS 100 | Yes | |
| 57035013 | 100 | 3 | 22x58 | RM/RMS 100 | Yes | |
| 57035014 | 100 | 3+N | 22x58 | RM/RMS 100 | Yes | |
| 57035016 | 100 | 4 | 22x58 | RM/RMS 100 | Yes |
Avantages
Sécurité renforcée
- Sectionnement omnipolaire et simultané.
- Haute tenue diélectrique.
- Indice de protection IP2X.
Haut pouvoir de coupure
Protection contre les surcharges et les courts-circuits grâce aux fusibles à haut pouvoir de coupure (100 kA eff.).
Format et accessoire spécifiques
- Découpe modulaire 45 mm.
- Cadenassage possible avec accessoire.
Applications
- Centre de données – Alimentation électrique par busway et dérivation
- Santé – Alimentation électrique sécurisée pour l'imagerie médicale
- Industrie – Protection des entraînements et des moteurs
- Industrie – Surveillance de l'isolation
- Bâtiment – Disponibilité des équipements de sécurité incendie