Fonction

Les fusibles industriels Socomec assurent la protection des installations et des personnes contre les surintensités des circuits électriques basse tension.

Références

Fusibles industriels gG BS88 est disponible en X versions

Article Calibre Tension nominale Taille fusible Type Indication de la fusion du fusible Select
6A100002 2 550 VAC A1 gG without striker
6A200002 2 550 VAC A2 gG without striker
6B100002 2 550 VAC B1 gG without striker
6F100002 2 550 VAC F1 gG without striker
6F200002 2 550 VAC F2 gG without striker
6A100004 4 550 VAC A1 gG without striker
6A200004 4 550 VAC A2 gG without striker
6B100004 4 550 VAC B1 gG without striker
6F100004 4 550 VAC F1 gG without striker
6F200004 4 550 VAC F2 gG without striker
6A100006 6 550 VAC A1 gG without striker
6A200006 6 550 VAC A2 gG without striker
6B100006 6 550 VAC B1 gG without striker
6F100006 6 550 VAC F1 gG without striker
6F200006 6 550 VAC F2 gG without striker
6A100010 10 550 VAC A1 gG without striker
6A200010 10 550 VAC A2 gG without striker
6B100010 10 550 VAC B1 gG without striker
6F100010 10 550 VAC F1 gG without striker
6F200010 10 550 VAC F2 gG without striker
6A100016 16 550 VAC A1 gG without striker
6A200016 16 550 VAC A2 gG without striker
6B100016 16 550 VAC B1 gG without striker
6F100016 16 550 VAC F1 gG without striker
6F200016 16 550 VAC F2 gG without striker
6A100020 20 550 VAC A1 gG without striker
6A200020 20 550 VAC A2 gG without striker
6B100020 20 550 VAC B1 gG without striker
6F100020 20 550 VAC F1 gG without striker
6F200020 20 550 VAC F2 gG without striker
6A100025 25 550 VAC A1 gG without striker
6A200025 25 550 VAC A2 gG without striker
6B100025 25 550 VAC B1 gG without striker
6F100025 25 550 VAC F1 gG without striker
6F200025 25 550 VAC F2 gG without striker
6A400032 32 500 VAC A4 gG without striker
6A100032 32 550 VAC A1 gG without striker
6A200032 32 550 VAC A2 gG without striker
6B100032 32 550 VAC B1 gG without striker
6F100032 32 550 VAC F1 gG without striker
6F200032 32 550 VAC F2 gG without striker
6A300040 40 500 VAC A3 gG without striker
6A400040 40 500 VAC A4 gG without striker
6B100040 40 550 VAC B1 gG without striker
6F200040 40 550 VAC F2 gG without striker
6A300050 50 500 VAC A3 gG without striker
6A400050 50 500 VAC A4 gG without striker
6B100050 50 550 VAC B1 gG without striker
6F200050 50 550 VAC F2 gG without striker
6C200560 60 690 VAC C2 gG without striker
6A300063 63 500 VAC A3 gG without striker
6A400063 63 500 VAC A4 gG without striker
6B100063 63 550 VAC B1 gG without striker
6F200063 63 550 VAC F2 gG without striker
6A300080 80 500 VAC A3 gG without striker
6A400080 80 500 VAC A4 gG without striker
6B100080 80 500 VAC B1 gG without striker
6A3M0160 100..160 415 VAC A3 gM without striker
6A300100 100 500 VAC A3 gG without striker
6A400100 100 500 VAC A4 gG without striker
6B100100 100 500 VAC B1 gG without striker
6A400125 125 415 VAC A4 gG without striker
6B200125 125 415 VAC B2 gG without striker
6A400160 160 415 VAC A4 gG without striker
6B200160 160 415 VAC B2 gG without striker
6A400200 200 415 VAC A4 gG without striker
6B200200 200 415 VAC B2 gG without striker
6B300250 250 415 VAC B3 gG without striker
6B300315 315 415 VAC B3 gG without striker
6B400355 355 415 VAC B4 gG without striker
6C100355 355 415 VAC C1 gG without striker
6B400400 400 415 VAC B4 gG without striker
6C100400 400 415 VAC C1 gG without striker
6C200450 450 690 VAC C2 gG without striker
6C200500 500 690 VAC C2 gG without striker
6C200630 630 690 VAC C2 gG without striker
6C300710 710 550 VAC C3 gG without striker
6D100710 710 550 VAC D1 gG without striker
6C300800 800 550 VAC C3 gG without striker
6D100800 800 550 VAC D1 gG without striker
6D101000 1000 550 VAC D1 gG without striker
6D101250 1250 550 VAC D1 gG without striker

Avantages

Haut niveau de performance

- Haut pouvoir de coupure 120 kA à 500 V, 80 kA à 690 V.
- Haut pouvoir de limitation des courts-circuits.
- Sélectivité simple et fiable.

Fiabilité élevée

Protection absolue dans le temps garantie par la simplicité de fabrication et de fonctionnement (effet Joule).

Sécurité

L’énergie dégagée lors de l’élimination du défaut reste confinée dans le corps du fusible.

Assistance

331F85EE-06C9-4809-9910-162B465D771A Created with sketchtool.

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

F3AF315C-0799-42F2-AF18-B1B77756CAE4 Created with sketchtool.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.