Points forts
Fonction
Les fusibles gPV assurent la protection des installations contre les surintensités liées aux courants inverses qui peuvent apparaître dans les installations photovoltaïques.
Quand protéger ?
Il faut protéger les chaînes PV contre les surintensités si le courant délivré par l'ensemble moins une, des chaînes en parallèle est supérieur au courant inverse supporté par le type de modules mis en oeuvre dans ce générateur.
Comment protéger ?
La protection contre les surintensités est à assurer sur les deux polarités, installation DC raccordée ou non à la terre de façon fonctionnelle.
Conformité aux normes
IEC 60269-6
IEC 60269-1
IEC 60269-2
Références
DIN Photovoltaic fuses is available in 16 versions
| Article | Calibre [A] | Tension nominale | Taille fusible | Type | Indication de la fusion du fusible | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60PV0032 | 32 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0040 | 40 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0050 | 50 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0063 | 63 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0080 | 80 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0100 | 100 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0125 | 125 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0160 | 160 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV1200 | 200 | 1000 VDC | NH1 | gPV | with T indicator | |
| 60PV1250 | 250 | 1000 VDC | NH2 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0250 | 250 | 1000 VDC | NH2 XL | gPV | with T indicator | |
| 60PV0315 | 315 | 1000 VDC | NH2 XL | gPV | with T indicator | |
| 60PV1315 | 315 | 1000 VDC | NH3 | gPV | with T indicator | |
| 60PV1400 | 400 | 1000 VDC | NH3 | gPV | with T indicator | |
| 60PV0500 | 500 | 1000 VDC | NH3 L | gPV | with T indicator | |
| 60PV0600 | 600 | 1000 VDC | NH3 L | gPV | with T indicator |
Avantages
Haute capacité de coupure
Jusqu’à 50 kA à 1000 VDC, 30 kA à 1500 VDC.
Produit dédié aux installations photovoltaïques
Plages de fonctionnement adaptées pour les faibles surintensités spécifiques aux installations photovoltaïques.
Fiabilité élevée
- Protection absolue dans le temps garantie par la simplicité de fabrication et de fonctionnement (effet joule).
- Pas de détérioration des caractéristiques du fusible dans le temps.
Sécurité renforcée
L’énergie dégagée lors de l’élimination du défaut (fusion du fusible) reste confinée dans le corps du fusible (aucun dégazage).