Fonction
Les barres cuivre souples permettent de réaliser des liaisons entre les jeux de barres et les appareils de coupure.
Conformité aux normes
VDE 207 Y16
BS 6746
NF A 51-050
VDE 207 YM4
DIN 40050
Références
Insulated flexible copper bars est disponible dans 66 versions
Avantages
Facilité de mise en oeuvre
- Encombrement réduit.
- Grande souplesse de la barre.
- Gain de temps (suppression des cosses et de leur sertissage.
Sécurité accrue avec la suppression des connexions
- Meilleur comportement au court-circuit.
- Diminution des points d'échauffement.
- Meilleure protection des personnes.