Fonction

Les RM PV sont des sectionneurs-fusibles modulaires unipolaires pour fusibles cylindriques gPV.
Ils assurent le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités liées aux courants inverses des circuits électriques photovoltaïques côté courant continu.
Les RM PV sont des sectionneurs-fusibles avec ou sans signalisation lumineuse pour fusible sans percuteur.

Conformité aux normes

- IEC 60269
UL 4248-18

Références

RM PV est disponible dans 3 versions

Article Calibre [A] Nombre de pôles Taille fusible Taille Indication de la fusion du fusible Select
57PV0L01 32 1 10x38 RM32 Yes
57PV0001 32 1 10x38 RM32 no
56PV1401 50 1 14x51 RM/RMS 50 No

Avantages

Sécurité renforcée

- Tension assignée de 1000 VDC.
- Matériaux thermoplastiques auto-extinguibles.
- Protection IP2X.

Produit dédié aux applications photovoltaïques

Protection contre les courants inverses grâce aux fusibles gPV dédiés aux applications photovoltaïques.

Format et accessoire spécifiques

- Découpe modulaire 45 mm.
- Cadenassage possible avec accessoire.

  • PDF
    Protection fusible
    Sélectionner
  • PDF
    RM&RMS Fuse Disconnect Switch_UE declaration
    Sélectionner
  • PDF
    RM PV - Sectionneurs-fusibles pour fusibles photovoltaïques
    Sélectionner
  • PDF
    Fused disconnect switches for cylindrical photovoltaic fuses 10 x 38 and 14 x 51
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.